Dispositifs coulés CFS-CID MD P pour tablier métallique
Nouveau produit UltimateArticle #r8793661
Solution coupe-feu préformée pour le passage de câbles dans les tabliers métalliques.
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
- Catégorie de Produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- Installation simple et rapide conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coût de la main-d'œuvre
- Tranquillité d'esprit - les dispositifs coulés éliminent toute possibilité d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui permet un arrêt du feu plus fiable des pénétrations verticales
- Crée une ouverture avec le coupe-feu déjà inclus – pas besoin de coupe-feu pour la pénétration par la suite
- Joint intégré résistant à l'humidité et à la fumée - aucun scellant additionnel nécessaire
- Le tablier en armature d'acier ou l’étayage supplémentaire peut ne pas être nécessaire pour soutenir le tablier en acier comme forme au cours de la phase de construction
Applications
- Création d’ouverture dans les dalles de tablier en métal ondulé pour l’exécution de tuyaux ou de conduits
- Conçu pour fonctionner dans les tabliers de plancher en composite W3 et W2 pour un grand nombre de fabricants
- Scellement des pénétrations pour les tuyaux combustibles et incombustibles
- Pour des dalles de 6,35 cm et plus d’épaisseur à partir de la partie supérieure de la plateforme
- Assemblages de planchers cotés jusqu'à 3 heures

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.