Rouleau de mastic coupe-feu CP 619 T
Nouveau produit UltimateArticle #r2851
Ruban coupe-feu facilement moulable, conçu pour empêcher le feu et la fumée de se propager par de grandes ouvertures
- Couleur: Rouge
- Caractéristiques de combustion de surface UL 723 (ASTM E84): Propagation des flammes: 15
Dégagement des fumées: 10 - LEED COV: 2 g/l
Partager
Les clients ont également cherché télécom, mastic, malléable, résine ou rouleau
Caractéristiques
- Aide à améliorer les performances du coupe-feu pour un large éventail d'applications - grandes ouvertures, chemins de câbles, câbles de télécommunications
- Rapide et simple à installer - s'applique à la main et ne nécessite aucun outil
- Réutilisable
- À utiliser avec le kit de panneau et de cadre
- Résiste à la moisissure
Applications
- Pour utilisation avec l'ensemble planche coupe-feu et rail
- Applications en télécommunications et en communication de données.
- Chemins de câbles

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.