CP 617 Feuille coupe-feu
Nouveau produit UltimateArticle #r4559
Mastic coupe-feu à modeler pour contribuer à protéger les boîtiers de sortie, les boîtiers de dérivation et les boîtes de laveuses/sécheuses métalliques
- Densité approx.: 1.6 g/cm³
- Couleur: Rouge
- Caractéristiques de combustion de surface UL 723 (ASTM E84): Propagation des flammes: 15
Dégagement des fumées: 10
Partager
Les clients ont également cherché électrique, mastic, plaque à orifices multiples, résine ou prise de courant
Caractéristiques
- Excellente adhérence au plâtre, au métal et au plastique
- Le mastic reste flexible au fil du temps
- La feuille peut être formée à la main, sans laisser de résidu sur les mains
- Installation rapide et simple
- Faible conductivité électrique
Applications
- Applications commerciales et résidentielles
- Cloison sèche avec isolation acoustique – indice de transmission du son de 59 conformément à l'ASTM E90-97 (basé sur une construction particulière)
- Assemblages de murs en plâtre avec poteaux en bois ou en métal
- Un mastic coupe-feu à modeler conçu pour aider à protéger les coffrets de sortie électrique

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.