Disque de mastic coupe-feu pour câbles CFS-D 1 po
Nouveau produit UltimateArticle #r5029999
Disques autocollants de mastic coupe-feu pour les câbles individuels, les gaines et les faisceaux de câbles dans des ouvertures jusqu'à 1"
- Densité approx.: 1.6 g/cm³
- Couleur: Rouge
- Caractéristiques de combustion de surface UL 723 (ASTM E84): Propagation des flammes: 0
Dégagement des fumées: 5
Partager
Caractéristiques
- Plus rapide – les disques de mastic peuvent être installés en 10 secondes : enlevez la pellicule, collez et c'est terminé!
- Plus simple – sans enduit et sans remblai nécessaire
- Polyvalent – coupe-feu pour pratiquement toutes les applications où sont impliqués des câbles, des gaines (en plastique et en métal) et des matériaux support (plâtre, béton, maçonnerie et bois) avec une basse et une moyenne tension
- Convient pour les membranes d'étanchéité ou les pénétrations complètes
- Testé acoustiquement selon ASTM E 90-09
Applications
- Solution protection coupe-feu préformée pour les câbles simples et les petits faisceaux de câbles dans des ouvertures allant jusqu'à 1"
- Pour assemblages de cloison sèche, de maçonnerie, de béton et de plancher ou de plafond en bois
- Convient à un large éventail de câbles basse et moyenne tensions
- Convient aux tubes électriques métalliques et aux conduits rigides ou flexibles en acier
- Pénétrations de petits tuyaux : polyéthylène, cuivre, acier et fonte
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.