Produit d'étanchéité léger acoustique et contre la fumée CS-S SA
Nouveau produit UltimateArticle #r13601152
Produit léger d'étanchéité acoustique et contre la fumée prêt pour l'application de peinture pour joints de cloisons sèches et passages de tuyauteries (y compris CPVC)
- Composition chimique: Dispersion acrylique à base d'eau
- Couleur: Blanc
- Durée de limite de stockage: 24 Months
Partager
Caractéristiques
- Installation rapide – outillage et distribution de première classe, vous permettant d'obtenir une finition nette du premier coup
- Jusqu’à 44 % plus léger que les produits d'étanchéité contre la fumée ou acoustiques comparables – pour un transport plus sûr et un progrès plus rapide sur le chantier, en particulier lors de l’étanchéité des joints au plafond
- Compatible avec le système FBCMC – produit d'étanchéité qui convient à une large gamme de tuyaux et de raccords Lubrizol CPVC
- Fabriqué aux États-Unis avec fierté – pour des échéanciers plus courts et pour soutenir les travaux locaux
- Faible teneur en COV – produit d'étanchéité acoustique et contre la fumée formulé pour répondre aux exigences de projet LEEDMD V4
Applications
- Calfeutrement de joints de construction dans les cloisons sèches et autres cloisons intérieures
- Étanchéité autour des pénétrations pour gicleur et conduites d'alimentation d'eau, y compris les tuyaux Lubrizol CPVC
- Pour les détails sur la compatibilité avec les tuyaux en fonte enrobés bitumineux, veuillez entrer en contact avec Hilti
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.