Mastic Coupe feu a base de silicone CFS-S SIL GG
Nouveau produitArticle #r1960535
Mastic ignifuge à base de silicone, fournissant une étanchéité coupe-feu hautement flexible aux joints de construction et dans les passages de tuyauteries
- LEED COV: 48 g/l
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie, Métal, Plaque de plâtre
- Plage des températures de pose: 2 - 40 °C
Partager
Caractéristiques
- Résistant aux fumées, aux gaz et à l'eau
- Conçus pour une bonne adhérence sans apprêt
Applications
- Joints de dilatation ou joints à fort mouvement dans les murs et les planchers de compartiments résistant au feu
- Pénétrations pour le passage de tuyaux, de câbles ou de conduits dans les murs et les planchers de compartiments résistant au feu

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.