Mortier coupe-feu CP 637
Nouveau produit UltimateArticle #r2276
Mortier coupe-feu pour empêcher la propagation du feu et de la fumée au travers des grandes ouvertures et lors des applications d'isolation porteuse
- Couleur: Rouge clair
- Densité à l'état durci - plage: 56 - 62 lb/pi³
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 35 °C
Partager
Les clients ont également cherché poudre, PSI, plâtre, mélange ou béton
Caractéristiques
- Prise rapide – le coffrage peut être retiré au bout de deux heures seulement
- Travail plus facile – permet de gagner du temps
- Peut être pompé, coulé ou appliqué à la truelle – facile à constituer et à appliquer
- Peut être utilisé dans des applications murales ou au sol
- Sans retrait
Applications
- Joint coupe-feu permanent pour câbles et chemins de câbles
- Joint coupe-feu permanent pour tuyaux non combustibles et combustibles (de pair avec des colliers ou des bandes)
- Pénétrations multiples, de moyennes à grandes, dans le béton et la maçonnerie de pair avec d'autres produits
- Convient aux portées supérieures à 800 mm
- Convient aux portées non renforcées jusqu'à 800 mm

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.