Mastic coupe-feu à base acrylique CP 606
Nouveau produit UltimateArticle #r361
Produit de calfeutrage universel, fournissant une étanchéité coupe-feu flexible pour joints résistant au feu et pénétrations
- LEED COV: 49.5 g/l
- Temps de durcissement approx.: 3 mm/3 jours
- Peut être peint: Oui
Les clients ont également cherché mastic pour béton plat, mastic coupe-feu, mastic pour haut de mur, mastic pour bas de mur ou calfeutrage à joints
- Conçus pour aider à empêcher le passage du feu, de la fumée et des émanations toxiques
- Capacité de mouvement jusqu’à 33 %
- Peut être peinte
- Excellente adhérence sur de nombreux matériaux
- Scelle les pénétrations de chemins de câbles
- Scelle les passages de tuyaux en métal
- Utilisation avec différents matériaux supports comme la maçonnerie, le béton, les cloisons sèches et le métal
- Ne pas utiliser dans des endroits immergés dans l'eau ou à l'extérieur
- Non compatible avec le CPVC