CP-572 Aérosol fumée et acoustique
Nouveau produit UltimateArticle #r4489
Aérosol coupe-feu à grande élasticité pour joints de construction sans degré de résistance au feu.
- Composition chimique: Dispersion acrylique à base d'eau
- Couleur: Blanc
- Durée de limite de stockage: 12 Months
Partager
Les clients ont également cherché aérosol acoustique, mastic acoustique, aérosol coupe-fumée ou aérosol coupe-fumée et acoustique
Caractéristiques
- Application rapide et facile
- Grande plage de températures d’application permettant une utilisation dans des environnements chauds et froids (de 5 °C à 40 °C)
- Excellentes caractéristiques d'isolation acoustique et de pare-vent qui limitent la transmission du son et restreignent la propagation de la fumée
Applications
- Scellement de joints de reprise dans les écrans acoustiques et les cloisons coupe-fumée sans degré de résistance au feu.