Joint coupe-feu pour rail inférieur CFS-BTS
Nouveau produit UltimateArticle #r17169026
Solution coupe-feu préformée pour joints inférieurs de cloison sèche – augmente la productivité sur le chantier et élimine la nécessité d'un calfeutrage
- Longueur: 72 po
- LEED COV: 1 g/l
- Agréments: UL 2079
Partager
Caractéristiques
- Installation plus facile dans des conditions de chantier réelles – joint coupe-feu compressible, compatible avec une installation avec des températures aussi basses que 14 °F
- Productivité plus élevée – le coupe-feu préformé remplace les cales de 5/8 po et fonctionne avec des soulève-plaques pour favoriser le gain de temps et améliorer le contrôle de la qualité de l'installation des cloisons sèches
- Inspections plus simples – essais destructifs visant à prouver l'épaisseur du mastic non requis
- Joint acoustique et résistant aux fuites – le coupe-feu CFS-BTS, qui contribue à l'indice de transmission du son (ITS) des murs coupe-feu et acoustiques, a été testé conformément à la cote L des murs pare-fumée (IBC)
- Conforme aux réglementations les plus strictes en matière de bâtiments écologiques LEED – satisfait aux exigences strictes relatives à la limitation des VOC, de la norme LEED v4.1 et de la Red List (LBC)
Applications
- Joint coupe-feu, pare-fumée et acoustique pour joints inférieurs entre le rail inférieur et la cloison sèche sur dalles de béton plates
- Soumis à des essais standard d'1 heure et de 2 heures, notamment conformément à la norme UL, avec des cloisons, des murs à rail résistants et des murs à boîtier pour passage de câbles. (Versions 5/8 po et 1-¼ po" disponibles)
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.