CP 777
Nouveau produitArticle #r2582
Lingot rapide
- Catégorie pinces: Sans objet
Partager
Les clients ont également cherché bouchons en laine minérale
Caractéristiques
- Jusqu’à 60 % plus rapide que le découpage crénelé
- Surface lisse pouvant être recouverte d'aérosol à peu de frais
- Bandes de laine minérale préformées pour la plupart des tôles de tablier de 1,5", 2" et 3" d'épaisseur
- Forme pré-coupée qui ne laisse aucun interstice ou vide
Applications
- Pour haut de murs conjointement avec un tablier métallique cannelé utilisant l'aérosol rapide pour joints coupe-feu CFS-SP WB ou le mastic coupe-feu flexible CP 606

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.