Coupe-feu joint de rail CFS-TTS
Nouveau produit UltimateArticle #r5044710
Solution coupe-feu préformée pour joints supérieurs de cloisons sèches – élimine la nécessité d'un calfeutrage lent et salissant
- Longueur: 120.5 po
- LEED COV: 22 g/l
- Agréments: UL 2079
Partager
Caractéristiques
- Installation rapide – moins d’étapes de travail (une et c'est fini)
- Propriétés d'étanchéité conçues pour des conditions réelles de chantier – constitue une barrière acoustique et anti-fumée plus fiable sur du béton irrégulier
- Aucun dégât, aucune perte – aucun matériel de calfeutrage ou outils requis
- Facilite l'inspection
- Solution polyvalente pour toutes les tailles de rail pour cloisons sèches
Applications
- Mastic coupe-feu, coupe-fumée et coupe-son pour joints entre les hauts de mur, le profilé supérieur, le plâtre et les dalles de béton plates
- Les mastics CFS-TTS 212/358/600 sont conçus pour une installation par friction parfaite dans les profilés de taille courante – 2 ½ po, 3 5/8 po et 6 po
- CFS-TTS OS est une solution polyvalente pour diverses applications dans les profilés
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.