Joint de rail fumée et acoustique CS-TTS SA
Nouveau produit UltimateArticle #r7433686
Solution préformée rapide et propre pour joints supérieurs de cloisons sèches, élimine la nécessité d'un calfeutrage salissant
- Longueur: 120.5 po
- LEED COV: 24 g/l
- Mouvement: Oui
Partager
Caractéristiques
- Installation rapide – moins d’étapes de travail (une et c'est fini)
- Propriétés d'étanchéité conçues pour des conditions réelles de chantier – constitue une barrière acoustique et anti-fumée plus fiable sur du béton irrégulier
- Aucun dégât, aucune perte – aucun matériel de calfeutrage ou outils requis
- Rend l'inspection plus facile
- Solution polyvalente pour toutes les tailles de rail pour cloisons sèches
Applications
- Mastic coupe-fumée et coupe-son pour au niveau des joints entre les hauts de mur; entre le profilé supérieur et le gypse et les dalles de béton plates
- Les mastics CS-TTS SA 358 et 600 sont conçus pour une installation par friction parfaite dans les profilés de taille courante : 3 5/8" et 6"
- CS-TTS SA OS est une solution polyvalente pour diverses applications dans les profilés
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.