Profilé à entretoises MT-40 U (sans fentes)
Nouveau produitArticle #r18049660
Profilé à entretoises étanche à l’air sans fentes/trous
- Composition du matériau: S280GD
- Finition de surface: Galvanisée
- Épaisseur du matériau: 2 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Économique – grâce à son rapport charge/poids élevé et à son assemblage rapide, le profilé à entretoises MT constitue une solution plus efficace que les structures de support MEP soudées
- Profilés à entretoises étanches à l'air – conviennent parfaitement à la construction de supports modulaires dans les centres de données, en particulier pour le confinement des allées chaudes/froides
- Installation plus simple – compatible avec le système de verrouillage MT Twist-Lock novateur, permettant l'utilisation d'une vaste gamme de connecteurs et de platines MT
- Conception simplifiée – vous pouvez utiliser les composants MT Hilti pour toutes les installations MEP, des structures trapézoïdales les plus légères aux structures modulaires les plus robustes
- Important soutien logiciel – ingénierie de support modulaire PROFIS, sélecteur de support MEP, gammes Revit® et plugiciels pour Staad Pro® et Smart 3D®, pour une conception et une commande simplifiées
Applications
- Structures de support MEP montées au sol dans les centres de données, p. ex., pour le confinement des allées chaudes/froides
- Convient à une utilisation dans les espaces intérieurs secs