Capteurs de béton HCS T2 (longue portée)
Nouveau produitArticle #r13232455
Capteurs automatiques de béton pour contrôler la température et la résistance à l'aide de la collecte de données à distance
- Surveillance: Résistance et température
- Collecte de données: Automatique via le système de borne Bluetooth Hilti
- Fréquence de collecte des données: Résistance et température : toutes les 15 minutes pour les 60 premiers jours
Partager
Caractéristiques
- Planification plus efficace – les capteurs de béton vous assurent d'avoir à portée de main les données de durcissement en temps réel pour mieux planifier le travail de la journée
- Éviter les délais lors de l'examen du béton - chaque cycle, sauvez jusqu'à deux jours de travail en passant aux données de durcissement en temps réel
- Optimiser les frais de location - louer de l'équipement seulement lorsque votre béton est assez solide
- Facile à utiliser - avant de couler le béton, attachez les capteurs de bétons aux fers d'armature en utilisant des colliers de serrage et voyez les résultats à l'aide d'applications ou d'un logiciel de bureau, peu importe où vous vous trouvez
- Transmission des données à longue portée - l'état du durcissement du béton est livré automatiquement, et en temps réel, au logiciel de contrôle, aidant ainsi à minimiser les visites sur site pour connaître l'état du durcissement du béton (portail du capteur de béton Hilti requis)
Applications
- Contrôle de la résistance du béton - savoir immédiatement lorsque le décoffrage peut avoir lieu et quand l'équipement de location est nécessaire
- Contrôle de la température du béton - savoir à quel moment atténuer les températures extrêmes
- Pour la surveillance de résistance, un service d'étalonnage en laboratoire peut être nécessaire. Contactez votre représentant Hilti pour plus d'informations
- Nécessite la location d'une borne Hilti pour la collecte de données. Votre représentant Hilti s'en chargera sur demande
- Les capteurs à longue portée contrôlent le béton en continu et fournissent automatiquement des données en temps réel dans un logiciel basé sur l'infonuagique, auquel vous pouvez accéder n'importe où. Pour de petits projets ou lorsque le contrôle à distance en continu n'est pas nécessaire, nous recommandons les capteurs de béton Bluetooth® HCS T1