Tablette d'implantation PLC 400
Nouveau produitArticle #r8732461
Tablette robuste pour les travaux d'implantation sur le chantier
- Indice de protection IP: IP 65 (EN 60529)
- Durée de fonctionnement maximale: 8 h
- Type de batterie: Li-Ion
Partager
Caractéristiques
- Améliorez le flux de travail grâce à l'implantation en 2D ou en 3D directement à partir des données de CAO et BIM
- Grand écran de 7 po facilitant le visionnement des données
- Écran renforcé conçu pour résister aux conditions rigoureuses sur les chantiers
- Logiciel d'implantation de construction intuitif de Hilti pour les tâches d'implantation et de mesure sur les chantiers
Applications
- Implantation des points et des lignes 2D et 3D directement à partir des données de CAO et BIM
- Transfert de hauteurs en plan uni ou en pente unique ou double
- Mesure de caractéristiques existantes aux fins de documentation
- Calcul des superficies et des volumes en temps réel
- Prise de mesures conformes à l’exécution

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Après deux ans, les frais de réparation sont plafonnés.
- Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.