Boulon-étrier OC MP-UB (impérial)
Nouveau produit StandardArticle #r12293807
Boulon-étrier à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
- Résistance au feu (Oui/Non): Non
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Caractéristiques
- Convient aux applications d’installation en suspension ou en position debout
- Surface de contact minimale entre le boulon en U et le tuyau
- Boulonnage de traverse jusqu’à 12" de diamètre
- Certifié pour les applications de gicleurs, conformément au CSI
- Approbation pour les applications de gicleurs, conformément à UL/NFPA
Applications
- Fixation de tuyaux universelle jusqu’à 24"
- Fixation point par point pour les applications de gicleurs jusqu'à 12"
- Installation de tuyaux non isolés dans des environnements industriels