Sabot de tubage soudable MP-PS
Nouveau produitArticle #r17483169
Sabot de tubage avec interface de tuyauterie soudable et réglage de la hauteur et de l'inclinaison dans les applications industrielles lourdes avec des diamètres extérieurs de tuyauterie de 21 à 328 mm (1/2" à 12").
- Résistance au feu (Oui/Non): Non
- Résistance aux températures: -20 - 300 °C
- Composition du matériau: Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Partager
Caractéristiques
- Polyvalence universelle – utilisez le même système de sabot de tubage pour des supports fixes, à coulisse, guidés ou autoportants de rails lourds modulaires Hilti, de poutres en acier et en béton
- Soutien extensif en logiciels – simplification du calcul grâce à PROFIS, la calculatrice FixPoint de Hilti, les bibliothèques BIM/CAD et divers modules d'extension
- Données de charge et documentation disponibles – conçu conformément aux lignes directrices pour les composants de support de tuyau EN13480-3, Eurocode 3 et MSS-SP58
- Mise en place plus rapide – la hauteur et l'angle sont faciles à régler après soudure du tubage à la plaque de connecteurs
- Évitez le permis de travail à chaud sur le site – les connecteurs de tuyaux soudables peuvent être préparés et soudés dans un atelier de fabrication sans aucune limitation de réglage sur place
Applications
- Fixation de tuyaux à des poutres d'acier, de béton ou des supports de rails lourds modulaires de Hilti
- Installations de tuyaux dans des espaces à terre industriels, de production d'énergie électrique, pharmaceutiques, de fabrications d'électroniques et d'automobiles
- Convient pour les tuyauteries de petit calibre avec des températures allant jusqu’à 300 °C (572 °F) et une épaisseur de isolation allant jusqu’à 162 mm (6 po)
- Recommandé pour une utilisation à des environnements intérieurs ou extérieurs avec un taux de pollution faible à modéré (C3 / C4 - faible)