Étrier à traverses MH-EMT45
Nouveau produitArticle #r5120
Étrier à traverses pré-assemblée avec sommet coudé et conception innovante pour une fixation facile des tubes et des tuyaux aux canaux de la jambe de force
- Composition du matériau: Acier au carbone
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Les clients ont également cherché EMT, conduit ou tube électrique métallique
Caractéristiques
- Monopièce, prêt à utiliser dès sa sortie de l'emballage
- Taille adaptée aux tubes électriques métalliques (EMT)
- La vis peut être serrée à un angle de 45° pour un accès facile
- Conception novatrice sans écrou pour un montage rapide et facile
Applications
- Systèmes de tuyauterie mécanique utilisés pour soutenir et fixer les tuyaux de CVC, de plomberie ou d’autres tuyaux mécaniques dans les bâtiments industriels ou commerciaux, en veillant à ce qu’ils soient maintenus fermement en place dans les rails d'entretoise
- Installation de gaine électrique utilisée pour fixer les tubes métalliques pour fils électriques (EMT) et d’autres types de gaines aux rails d'entretoise, en particulier dans les environnements où un alignement précis et stable de l’infrastructure électrique est essentiel