MH-R45
Nouveau produitArticle #r5122
Étrier à traverse rigide avec sommet coudé pour fixation des tubes et des tuyaux aux canaux de la jambe de force
- Composition du matériau: Acier au carbone
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Les clients ont également cherché rigide, conduit ou tuyau
Caractéristiques
- Vis de serrage à un angle de 45° pour un accès facile
- Monopièce et prêt à l'emploi : simplement séparer et installer
- Conception novatrice sans écrou pour un montage rapide et facile