Dispositif de suspension trapézoïdaux à fermeture rapide MH-SLT
Nouveau produitArticle #r5129
Rondelle à entaille et écrou fendu pour une installation rapide des dispositifs de suspension trapézoïdaux
- Taille de la clé: 7/8 po
- Composition du matériau: Acier au carbone
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Caractéristiques
- L'écrou et la rondelle peuvent être installés à n'importe quel endroit sur la tige filetée pour une construction rapide et précise des dispositifs de suspension trapézoïdaux
- Important gain en temps sur la solution d’écrou traditionnel
Applications
- Utiliser l'écrou fendu uniquement avec une rondelle à entaille et une entretoise de 1 5/8 po de largeur