Raccord à œillet
Nouveau produitArticle #r598
Raccord à œillet pour joindre la tige du dispositif de suspension à l’acier structurel
- Type de matériau support: Acier, Béton, Bois
- Taille de la tige - RS: 3/8 in
- Composition du matériau: Acier au carbone
Partager
Les clients ont également cherché support ou fileté
Caractéristiques
- Pour les fixations à l’acier, au béton ou au bois
- Disponible dans des tailles différentes
Applications
- Pour joindre la tige d’un dispositif de suspension à une structure
- Un élément de fixation structurel servant à joindre la tige d’un dispositif de suspension à une structure
- Le raccord à œillet incliné offre un réglage illimité de la tige verticale