Rondelle plate
Nouveau produitArticle #r6018
Rondelle galvanisée à chaud (impérial)
- Composition du matériau: Acier au carbone - AISI 1005 via 1035
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Les clients ont également cherché rondelle protectrice, rondelle plate ou écrou
Caractéristiques
- Polyvalence : les rondelles plates empêchent les boulons de se desserrer sous l’effet des vibrations ou de s’encastrer dans le matériau support. Elles peuvent aussi être utilisées comme entretoises
- Disponibilité dans des tailles différentes
- Permet de mieux distribuer les valeurs de charge
Applications
- Réparation et fixation
- Recommandé pour les ensembles structuraux et mécaniques
- Recommandé pour les environnements intérieurs
- Utilisé comme remplissage