Rondelles en acier inoxydable
Nouveau produitArticle #r6094
Rondelle en acier inoxydable (impérial)
- Composition du matériau: Acier inoxydable SS316
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Les clients ont également cherché écrou, acier inoxydable ou rondelle plate
Caractéristiques
- Polyvalence : les rondelles plates empêchent les boulons de se desserrer sous l’effet des vibrations ou de s’encastrer dans le matériau support. Elles peuvent aussi être utilisées comme entretoises
- Disponibilité dans des tailles différentes
Applications
- Les rondelles plates peuvent être utilisées pour aider à mieux répartir la charge entre les fixations
- Les rondelles plates peuvent servir à remplir les espacements