Plaque perforée MQZ-F (acier inoxydable)
Nouveau produitArticle #r6098
Plaque perforée en acier inoxydable (A4) pour assemblage et ancrages de trapèze (impériale)
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Caractéristiques
- Convenable à tous les rails et supports d’entretoises MQ
- Installation facile
Applications
- Pour la fixation de pièces filetées aux entretoises MQ
- Application des écrous à ailettes ou à ressort aux rails ou aux supports
- Chevillage des rails de montage
- Utilisation recommandée pour les environnements corrosifs