Clip-étau MQT-U
Nouveau produitArticle #r12995861
Clip-étau galvanisé pour raccorder la partie ouverte ou le dos des rails d’entretoise directement aux poutres en acier
- Taille de la clé: 17 mm
- Couple de serrage: N/A pi-lb
- Composition du matériau: S355 MC - DIN EN 10149-2, Vis : classe de résistance 8.8, Plastique : PA 6.6
Partager
Caractéristiques
- Clip-étau en une seule pièce – pour une installation plus rapide et plus facile, sans pièces détachées
- Fonctionne aussi bien du côté ouvert que du côté entaillé des rails d’entretoise afin de réduire le nombre d'étriers à traverses sur un chantier
Applications
- Compatible avec de nombreux rails d’entretoise
- Recommandés pour utilisation dans les milieux intérieurs secs
- Compatible avec les poutres en acier d'une épaisseur maximale de bride de 1 po