Écrou à ailettes MQM
Nouveau produitArticle #r12995870
Écrou à ailettes galvanisé pour la liaison des composants de support modulaire
- Couple de serrage: N/A pi-lb
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Emmanchement rapide des composants de support modulaire à la face ouverte des entretoises
- Ailettes flexibles facilitant l'installation et le positionnement dans l'ouverture de l'entretoise
Applications
- Fixation des tuyaux et des conduites d'air
- Fixation de supports de câbles et paniers de câbles