Clips-étaux
Nouveau produitArticle #r382
Clips-étaux pour fixer les tiges filetées aux poutres de la structure
- Type de matériau support: Acier
- Composition du matériau: Moulage en fonte ductile - ASTM A563
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Les clients ont également cherché panier, ATR, support ou tige filetée
Caractéristiques
- Sans forage ni soudage
- Chaque ensemble est entièrement préassemblé et s'adapte à toutes les tailles de poutres en T courantes
- Polyvalence sans perte de pièces détachées
- Chaque attache est entièrement préassemblée et s'adapte à toutes les tailles de poutres en I courantes
- Vis de réglage à bout cuvette trempée et écrou de blocage
Applications
- Pour fixer les tiges filetées aux poutres d'acier
- Pour fixer les traverses aux poutres d'acier
- Fixation à la structure avec réglage continu sur le haut ou le bas des poutres, pannes, profilés ou cornières métalliques pour supporter les tiges de suspension
- Fixation à la structure avec réglage continu sur le haut ou le bas des poutres, pannes, profilés ou cornières métalliques pour supporter les tiges de suspension