BC-WM
Nouveau produitArticle #r383
Clip-étau à larges mâchoires pour fixer les tiges filetées aux poutres de la structure
- Type de matériau support: Acier
- Composition du matériau: Moulage en fonte ductile - ASTM A563
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Sans soudage, ni perçage
- Chaque attache est entièrement préassemblée et s'adapte à toutes les tailles de poutres en I courantes
- L'ouverture extra large permet la fixation sur l'acier jusqu'à 1-1/4" d'épaisseur
- Vis de réglage à bout cuvette trempée et écrou de blocage
Applications
- Pour fixer les tiges filetées aux poutres d'acier