Ensemble de verrouillage de câbles MW-EB L avec câble métallique à embout de cheville à anneau
Nouveau produitArticle #r14156962
Câble métallique avec cheville à anneau filetée prémontée et verrou réglable pour suspendre des luminaires dans le béton et l'acier
- Composition du matériau: Câble : acier, Fermeture : aluminium, Boulon à œillet : acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Délai d'installation plus court – l'ensemble de suspension de câbles vous permet de procéder à une installation beaucoup plus rapide que les méthodes traditionnelles à l'aide de la tige filetée
- Polyvalent – vous pouvez utiliser le même ensemble de suspension de câbles avec une grande gamme de luminaires, de matériau support et d'entretoise MT et d'équipement de ventilation MVA de Hilti, ce qui simplifie la gestion des stocks
- Plus facile à régler – le verrou pour câbles à fermeture automatique peut se régler sans outil, simplifiant énormément le nivellement, le rééquipement et les longues distances de chute. Des écrous de sécurité prémontés sur les verrous peuvent être resserrés pour fixer le câble métallique solidement en place
- Services auxiliaires disponibles – des services d’ingénierie et de préfabrication sont offerts pour les projets complexes
- Conformité SMACNA – testé et vérifié selon les normes de construction de conduites CVC (ANSI/SMACNA 006-2006)
Applications
- Suspension des accessoires de CVC, y compris les gaines de ventilation en spirale et rectangulaires, la climatisation et les boîtes de distribution dans le béton
- Entretoisement latéral
- Suspension d'accessoires électriques dans le béton – y compris les chemins de câbles, les paniers de câbles, les supports de gaines électriques ou l'éclairage
- Adapté uniquement aux environnements intérieurs secs