Ensemble de verrouillage de rail MW-LP CL avec câble métallique à boucle terminale
Nouveau produitArticle #r14156963
Câble métallique avec boucle terminale et verrouillage de rail réglable pour la suspension d'entretoises en trapèze sur des éléments de construction appropriés, comme les poutres d'acier
- Composition du matériau: Câble : acier, Verrouillage : laiton
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Délai d'installation plus court – l'ensemble de suspension de câbles vous permet de procéder à une installation beaucoup plus rapide que les méthodes traditionnelles à l'aide de la tige filetée
- Polyvalence – vous pouvez utiliser le même ensemble de suspension de câbles avec une grande gamme d'équipements, de matériaux supports ainsi que d'entretoises MT et d'équipements de ventilation MVA Hilti, ce qui simplifie la gestion des stocks
- Réglage plus facile – le verrou pour câbles à fermeture automatique peut se régler sans outil, simplifiant énormément le nivellement, le rééquipement et les longues distances de chute. Des écrous de sécurité prémontés sur les verrous peuvent être resserrés pour fixer le câble métallique solidement en place
- Services auxiliaires disponibles – des services d’ingénierie et de préfabrication sont offerts pour les projets complexes
- Conformité SMACNA – test et vérification selon les normes de construction de conduites CVC (ANSI/SMACNA 006-2006)
Applications
- Suspension d'entretoises en trapèze sur des poutres d’acier
- Convient uniquement aux environnements intérieurs secs