Batterie 36 V B36 2.6
Nouveau produitArticle #r4634183
Accu a puissance elevée Li-ion 36 V 2,6 Ah
- Poids: 780
- Dimensions (LxlxH): 6.6 x 3.6 x 2.4 in
- Plage de température d'utilisation: -17 - 60 °C
Les clients ont également cherché Accu, 36 Volts, B36, sans-fil ou Batterie
- Accu plus compact, léger et à haute capacité offrant l'autonomie requise pour les applications très exigeantes
- Intègre la technologie Cordless Power Care (CPC) de Hilti – les processeurs embarqués surveillent chaque cellule de batterie pour fournir une puissance plus fiable, constante et durable sur les chantiers
- Composants électroniques entièrement scellés pour une protection accrue contre la poussière, l’humidité et l’eau
- Le boîtier renforcé à la fibre de verre avec gaine en caoutchouc est jusqu’à quatre fois plus résistant aux chutes et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard.
- Boîtier conçu pour refroidir l'accumulateur à la température idéale pour une charge plus rapide
- Compatible avec la plupart des outils Hilti 36 V
- Compatible avec tous les chargeurs 22 V et 36 V Hilti
- Utilisations par temps froids – applications dans des températures extrêmes variant de 60 °C (140 °F) à -17 °C (-1.4 °F)
- Travaux difficiles nécessitant une performance et une capacité maximales de la batterie pour une autonomie plus longue

3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Fiche technique
Documents
-
- Mode d'emploi Li-Ion, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 1.5 MB ]