Chargeur multibaie C4/36-MC4
Nouveau produitArticle #r4862481
Chargeur multi-tension et multi-baies pour batteries Hilti Li-ion (à l’exclusion des batteries Nuron)
- Compatibilité avec un système sur batterie: 22 V, 36 V
- Tension de sortie: 90 W
- Courant de sortie: 4 A
Partager
Caractéristiques
- Chargeur séquentiel à quatre baies pour batteries Li-ion Hilti afin d'améliorer la productivité et de diminuer les temps d'arrêt sur le chantier
- Une performance de charge exceptionnelle par temps froid jusqu’à -10 °C
- Conçu pour protéger les batteries contre les basses tensions et autres conditions de chargement défavorables
- Entièrement compatible avec les batteries Hilti 12 V (avec adaptateur), 14 V, 22 V et 36 V Li-ion (à l’exclusion de Nuron)
- Deux DEL indiquent l'état du chargeur, la progression de la charge et l'état de la batterie
Applications
- Recharge séquentielle de quatre batteries selon la logique première branchée, première chargée
- Facilite la recharge sur le chantier ou au bureau
- Charge les batteries Li-ion 14 V, 18 V et 36 V Hilti et les batteries 12 V à l'aide d'un adaptateur
- Non compatible avec les batteries Nuron

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.