Tronçonneuse thermique DSH 700-X
Nouveau produitArticle #r11460424
Tronçonneuse thermique de 70 cm3 avec poignée arrière polyvalente et étrangleur automatique – jusqu'à 5 po de profondeur de découpe avec un disque de 14 po
- Cylindre de moteur: 68.7 cm³
- Puissance nominale: 3.5 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- La tronçonneuse thermique la plus polyvalente jamais conçue – jusqu'à 5 po de profondeur de découpe avec un disque de 14 po et conversion possible en mode de découpe à ras
- Tronçonneuse thermique à démarrage facile - un étrangleur automatique unique permet de faire de l'allumage du premier coup la norme, et les moteurs noyés sont pratiquement impossibles
- Robuste - des filtres à air améliorés et des composants internes remaniés permettent à la tronçonneuse thermique de fournir un rendement élevé et ininterrompu
- Entretien facile en libre-service - la courroie précontrainte et le câble de démarreur pratiquement incassable contribuent à minimiser les temps d'arrêt pour l'entretien de la tronçonneuse
- Compatible avec la pompe à eau DSH-P - alimente votre tronçonneuse thermique en eau à partir de n'importe quelle source, aucune pressurisation n'est nécessaire
Applications
- Travaux de construction - découpe d'ouvertures dans des murs de brique ou de béton
- Ferronnerie - découpe de profilés en acier, tuyaux et tôles d'acier
- Pose du pavage - taille des bordures de trottoir et des dalles
- Travaux de maçonnerie - coupe de briques et de blocs à la bonne taille
- Construction de plancher - coupe de joints de dilatation dans le béton frais


Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.