Tronçonneuse thermique DSH 900-X de 14 po
Nouveau produitArticle #r11460425
Tronçonneuse thermique puissante, dotée d’un moteur de 87 cm³ à démarrage facile avec étrangleur automatique – disque de diamètre maximum de 14 po pour la coupe à une profondeur d’au plus 5 po
- Cylindre de moteur: 87 cm³
- Puissance nominale: 4.3 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- Puissante tronçonneuse thermique de 14 po conçue pour accélérer et faciliter votre travail de coupe le plus exigeant – sciage uniforme du plancher à l’aide du chariot pour le sol DSH-FSC en option
- Tronçonneuse thermique à démarrage facile - un étrangleur automatique unique permet de faire de l'allumage du premier coup la norme, et les moteurs noyés sont pratiquement impossibles
- Construction durable – carter de métal renforcé et composants internes de plus longue durée pour terminer le travail avec puissance et moins d’interruptions
- Entretien plus facile en libre-service – la courroie précontrainte et le câble de démarreur pratiquement incassable contribuent à minimiser les temps d’arrêt pour l’entretien de la tronçonneuse
- Compatible avec la pompe à eau DSH-P - alimente votre tronçonneuse thermique en eau à partir de n'importe quelle source, aucune pressurisation n'est nécessaire
Applications
- Construction routière - coupe périmétrique dans l’asphalte et le béton
- Système de traitement des eaux usées - coupe de métal, de béton et de tuyaux de plastique
- Construction de béton et maçonnerie – découpe de joints de dilatation dans le béton frais et dans les ouvertures de murs de brique ou de béton
- Pose du pavage - taille des bordures de trottoir et des dalles
- Ferronnerie - découpe de profilés en acier, de tuyaux et de tôle


Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.