Tronçonneuse thermique de 12 po DSH 600-X
Nouveau produitArticle #r13340238
Tronçonneuse thermique (63 cm3) avec poignée supérieure compacte et frein de disque, pour la découpe jusqu’à 4-3/4 po" avec des disques de 12 po" dans le béton, la maçonnerie et le métal
- Cylindre de moteur: 63.3 cm³
- Puissance nominale: 3.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- Poignée supérieure conçue pour être encore plus compacte et plus légere
- Arrêt de lame rapide – la lame s’arrête en moins de 10 secondes
- Jusqu’à 4-3/4 po" de profondeur de découpe avec des disques de 12 po"
- Couvercle de ceinture en aluminium
- Permet d’atteindre des vitesses de découpe encore plus élevées à l’aide des lames personnalisées Hilti
Applications
- Pose du pavage – découpe des bordures et des dalles aux dimensions voulues
- Travaux de maçonnerie – découpe de briques et de blocs à la bonne taille
- Ferronnerie – découpe de profilés en acier, tuyaux et tôles d'acier
- Travaux de construction – découpe d'ouvertures dans des murs en briques ou en béton


Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.