Tronçonneuse à batterie 12 po DSH 700-22 ATC
Nouveau produitArticle #r21488618
Tronçonneuse à batterie à poignée arrière polyvalente, pour couper jusqu’à 4-3/4 po avec des lames de 12 po dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batterie Nuron)
- Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Indice de protection: À batterie IEC
- Environnement de travail: Intérieur et extérieur
Partager
Caractéristiques
- Une puissance de classe équivalente - notre deuxième génération offre une distribution de puissance améliorée qui permet d’obtenir des performances et des sensations équivalentes à celles d’une tronçonneuse thermique de 70 cm3, sans les fumées, le bruit ou le taux de vibration élevé.
- Caractéristiques de sécurité avancées – le nouveau contrôle actif du couple (ATC) 3D arrête le rebond inattendu de la scie en moins de 1 seconde, et le frein de lame à action rapide arrête la lame en ≤ 4 secondes après avoir relâché la gâchette
- Durée d’utilisation plus longue – offre jusqu’à 30 % de puissance de coupe en plus qu’un plein d’essence avec quatre batteries B 22-255 Nuron et des disques SPX univ A de 300 mm optimisés pour l’utilisation sans fil (voir les données techniques ci-dessous)
- Démarrage par bouton-poussoir – le bouton d’alimentation LED vert indique que l’outil est allumé et l’éteint automatiquement après 1 minute
- Maniement aisé - pesant 29,7 livres (avec deux batteries B 22-255 et une lame de 300 mm), cette tronçonneuse peut être utilisée pour des applications tournées vers le sol ou vers l’avant.
Applications
- Travaux de construction - découpe d’ouvertures dans des murs de brique ou de béton
- Ferronnerie - découpe de profilés en acier, de tuyaux et de tôles
- Pose du pavage – découpe des bordures et des dalles aux dimensions voulues
- Travaux de maçonnerie - découpe de briques et de blocs aux dimensions voulues
- Construction de plancher - coupe de joints de dilatation dans le béton frais