Tronçonneuse électrique DCH 300
Nouveau produitArticle #r3941
Tronçonneuses électrique à main conçue pour scier le béton, la maçonnerie et le métal jusqu'à 120 mm d'épaisseur
- Diamètre du disque: 12 po
- Profondeur de coupe: 5 po
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 4900 tr/min
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Offre une profondeur de découpe bien plus importante que les meuleuses d'angle - vous pouvez scier des matériaux de 120 mm d'épaisseur avec un disque de 305 mm
- Assure un chantier pratiquement sans poussière lorsque utilisé avec un aspirateur Hilti compatible
- Obtenez des gains de rendement encore plus importants en l’utilisant avec les disques à tronçonner Hilti spécifiquement conçus
- Protection contre la surchauffe et la surcharge – durée de vie de la tronçonneuse plus longue et plus grande sécurité de l’opérateur
- Disques de coupe et accessoires parfaitement adaptés à l'outil
Applications
- Coupe le béton armé, les bordures de granite, les dalles, la brique et les blocs de maçonnerie
- Coupe de poutres métalliques, de tuyaux en acier et de barres d'armature
- Coupes préliminaires pour démolition contrôlée
- Coupes et agrandissements d'ouvertures de portes, de fenêtres et de cages
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Usage exclusif de pièces de rechange d’origine de marque Hilti
- Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.