Automatic unite DD AF-CA 220-480V
Nouveau produitArticle #2095123
Unité d’alimentation automatique pour faciliter le processus de forage au moyen de systèmes de forage au diamant sur colonne – pour utilisation avec les outils DD 350-CA et DD 500-CA
- Pour utilisation avec: DD 350-CA, DD 500-CA
- Poids: 9.92 lb.
- Dimensions (LxlxH): 14.2 x 7.6 x 5.2 in
Partager
Caractéristiques
- Productivité inégalée et processus de forage complètement automatisé
- Détection de surface automatique, gestion de l'eau, amorçage de trou, fonction « Iron Boost » et détection de transpercement
- Algorithme intelligent qui permet de réagir immédiatement à tout changement des caractéristiques du matériau support
- Applique une puissance optimale pendant le processus de forage, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement et assurant un forage plus rapide
- Pas de vibrations - sécurité de fonctionnement accrue et confort de travail supérieur
Applications
- Perçage de transpercements et de pénétrations en série
- Trous de coin pour le sciage
- Forage de trous profonds de grand diamètre
- Découpe par carottage pour l'installation de chemins de câbles
- Forage de trous difficiles d'accès

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.