Support de forage DD-HD 30
Nouveau produitArticle #2148548
Colonne pour carotteuses Hilti pour charges lourdes (voir les données techniques pour la compatibilité de l’outil)
- Mode de fixation: Ancrage et vide (optionnel)
- Perçage angulaire: Oui
- Extension de colonne: Oui
Partager
Caractéristiques
- Avance précision intégrée - rendant le perçage moins fatigant même lors des travaux en série
- Perçage angulaire - réglage facile, en douceur jusqu'à 45°
- Gamme complète d'accessoires disponibles - comme garnitures à succion, pièces d'écartement, colonne transversale, broches de serrage, trousses d'attaches
- Montage facile - raccord rapide sans outil de l'unité d'entraînement
Applications
- Diamètre de perçage allant jusqu’à 300 mm sans pièce d’écartement
- Diamètre de forage allant jusqu’à 600 mm avec pièces d’écartement
- Forage à des angles pouvant atteindre 45 °
- Peut être fixée au moyen d’une cheville, d’une garniture à succion en option ou de la vis de calage