DD AF-CA H 120V Flux Automatique
Nouveau produitArticle #2240511
Unité d’alimentation automatique Cut Assist pour faciliter le processus de forage au moyen de systèmes de carottage au diamant sur colonne – pour utilisation avec DD 250-CA
- Pour utilisation avec: DD 250-CA
- Poids: 9.26 lb.
- Dimensions (LxlxH): 6.9 x 5.4 x 12.8 in
Partager
Caractéristiques
- Productivité et commodité inégalées – les unités d'alimentation automatique permettent le forage par carottage assisté
- Plus de sécurité pour l'opérateur, plus de confort de travail et moins de fatigue lors de forages par carottage dans des conditions de chantier difficiles
- Les fonctions intelligentes comprennent la détection de surface automatique, le suivi de la profondeur de forage, la gestion de l'eau, l'amorçage de trou, la fonction « Iron Boost » et la détection de trou traversant
- Applique une puissance optimale pendant le processus de forage, ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'équipement tout en réduisant le temps de forage par trou
- Transfert de données Bluetooth® entre le moteur de la carotteuse et l'unité d'alimentation automatique – commandes graphiques pratiques via l'écran de la carotteuse
Applications
- Mise à niveau des foreuses par carottage DD 250-CA pour une opération quasi-autonome
- Grands diamètres
- Trous profonds