Drilling Stand DD HD 30-CA W/Wheels
Nouveau produitArticle #3907422
Colonne pour carotteuses Hilti pour charges lourdes (voir les données techniques pour la compatibilité de l’outil)
- Perçage angulaire: Oui
- Extension de colonne: Oui
- Pour utilisation avec: DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Partager
Caractéristiques
- Avance précision intégrée - rendant le perçage moins fatigant même lors des travaux en série
- Perçage angulaire - réglage facile, en douceur jusqu'à 45°
- Gamme complète d'accessoires disponibles - comme garnitures à succion, pièces d'écartement, colonne transversale, broches de serrage, trousses d'attaches
- Montage facile - raccord rapide sans outil de l'unité d'entraînement
Applications
- Diamètre de perçage allant jusqu’à 300 mm sans pièce d’écartement
- Diamètre de forage allant jusqu’à 600 mm avec pièces d’écartement
- Forage à des angles pouvant atteindre 45 °
- Peut être fixée au moyen d’une cheville, d’une garniture à succion en option ou de la vis de calage