Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Inscrivez-vous maintenant
Hilti

Caractéristiques et applications

Drilling Stand DD HD 30 W/Wheels #3907943
Caractéristiques
  • Avance précision intégrée - rendant le perçage moins fatigant même lors des travaux en série
  • Perçage angulaire - réglage facile, en douceur jusqu'à 45°
  • Gamme complète d'accessoires disponibles - comme garnitures à succion, pièces d'écartement, colonne transversale, broches de serrage, trousses d'attaches
  • Montage facile - raccord rapide sans outil de l'unité d'entraînement
Applications
  • Diamètre de perçage allant jusqu’à 300 mm sans pièce d’écartement
  • Diamètre de forage allant jusqu’à 600 mm avec pièces d’écartement
  • Forage à des angles pouvant atteindre 45 °
  • Peut être fixée au moyen d’une cheville, d’une garniture à succion en option ou de la vis de calage

Fiche technique

Drilling Stand DD HD 30 W/Wheels #3907943