Cloueur à poudre DX 6-F-10
Nouveau produitArticle #r11908224
Cloueur à poudre entièrement automatique pour fixations simples avec des rondelles en plastique de 10 mm
- Dimensions (LxlxH): 18.7 x 2.7 x 7.5 po
- Poids: 7.6 lb.
- Entrée des fixations: Unitaire
Partager
Caractéristiques
- Guide de fixation personnalisé – idéal pour le vissage des fixations pour charges lourdes DS et les goujons filetés de 3/8 po
- Productivité accrue – le retour du piston et l’avance de cartouche vous permettent de travailler jusqu’à cinq fois plus rapidement qu’avec d’autres méthodes de fixation
- Réglage du niveau d’énergie en une étape – le réglage de prolongation de la durée de puissance de l’outil signifie que vous pouvez utiliser une seule couleur de cartouche de poudre pour de nombreuses fixations
- Facile à utiliser – un contrôle de précision qui permet une fixation uniforme et plus juste
- Écran d’affichage – indique quand votre cloueur a besoin de nettoyage ou d’entretien
Applications
- Installation de suspensions de tuyaux de gicleurs au plafond à l’aide de goujons filetés de W10
- Fixation de rails de montage sur l'acier et le béton dur à l'aide des clous DS ou goujons filetés W10