Cloueuse pour béton sans fil BX 3-22
Nouveau produitArticle #r13336060
Outil de fixation alimenté par batterie Nuron pour fixer les rails pour cloisons sèches et autres fixations pour charges légères dans le béton, l’acier et la maçonnerie (longueur max. des clous 30 mm │ 1-1/8 po)
- Dimensions (LxlxH): 18.7 x 5.3 x 14.6 po
- Poids total du corps: 3.514 kg
- Entrée des fixations: en bande
Les clients ont également cherché cloueuse, BX3, cloueur batterie, BX ou petard
- Cloueuse entièrement électrique avec chargeur à 30 clous développée spécifiquement pour les entrepreneurs spécialisés dans les cloisons sèches – le modèle BX 3-22 peut remplacer vos cloueurs à gaz pour la pose de rails, avec moins de bruit, de recul, d’entretien et sans coûts liés au gaz ou certification de l’utilisateur
- Performance sans fil et sans compromis – posez jusqu’à 850 clous par charge grâce à des batteries Nuron révolutionnaires et à un moteur sans charbon plus efficace
- Fonctionnalités intelligentes – l’outil s'amorce automatiquement pour la première fixation lorsque vous le saisissez. Le dépannage actif via l’application ON!Track et un indicateur de recharge des clous vous aident également à éviter les arrêts sur le chantier
- Conception propice à une meilleure maniabilité – la poignée profilée, la faible course et la lampe à LED vous aident à intervenir de manière plus confortable lorsque vous posez des centaines de clous par jour
- Plateforme de batteries Nuron – outils de fixation sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des fixations de qualité supérieure, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
- Fixation de rails pour cloisons sèches dans le béton et l’acier (longueur max. des clous 30 mm)
- Attache des fixations murales/agrafes à briques dans le béton, la maçonnerie pleine ou l’acier
- Fixation des membranes, des mailles et des tôles dans le béton
- Fixation des câbles et des conduits dans le béton et l’acier (embout de cloueuse ME en option recommandé)
- Fixation de rails pour cloisons sèches dans le béton et l’acier (longueur max. des clous 1-1/8 po)

3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Fiche technique
Documents
-
- Mode d'emploi C 4-22 (02) (02), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 3.2 MB ]
- Mode d'emploi BX 3-22 (03), Espagnol, Portuguais, Anglais, Français, French, Portuguese, [ 4.8 MB ]
- Mode d'emploi Li-Ion, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 1.5 MB ]