Cloueur à poudre DX 5-F10
Nouveau produitArticle #r6168225
Cloueur à poudre entièrement automatique à commande numérique pour une productivité élevée pour la fixation de goujons filetés de W10
- Dimensions (LxlxH): 18.6 x 2.8 x 7.1 po
- Poids: 7.5 lb.
- Entrée des fixations: Unitaire
Partager
Les clients ont également cherché clouteuse, pistolet ou Pistolet de scellement à poudre
Caractéristiques
- Un outil intelligent qui vous avertit lorsqu'un entretien ou un nettoyage est requis
- Connectivité intégrée grâce à l'application Hilti Connect – elle met les principales données sur les outils, des tutoriels vidéo et l'assistance technique à portée de main de l'opérateur
- Productivité élevée – retour du piston et avance des cartouches entièrement automatiques
- Idéal pour visser des fixateurs robustes DS et des goujons filetés" de 10 mm (3/8 po)
- Comporte un régulateur de puissance permettant une mise en place optimale des fixations
Applications
- Installation de suspensions de tuyaux de gicleurs en hauteur à l'aide de goujons filetés de W10
- Installation de rails de montage sur l'acier et béton à haute résistance à l'aide des clous DS ou goujons filetés W10