Cloueur d'isolation à gaz GX-IE
Nouveau produitArticle #r6837490
Cloueur à gaz pour fixation d'isolant dans du béton léger, du béton dur et des goujons en acier formés à froid (épaisseur des panneaux isolants de 25 à 150 mm | 1 po" à 5 7/8 po")
- Entrée des fixations: Unitaire
- Longueurs des fixations: 0.98 - 5.91 po
- Source d'alimentation: Cartouche de gaz GC 52
Partager
Les clients ont également cherché clouteuse, pistolet, petard, clouteur ou cloueuse a gaz
Caractéristiques
- Méthode de fixation rapide et facile adaptée aux applications d'isolation, jusqu'à cinq fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- Une course courte et confortable (20 mm │ 3/4 po) et un faible recul réduisent la fatigue, en particulier lors d’applications au plafond
- Plateforme d’outils sans fil – même batterie pour tous les outils 12 V Hilti
- Excellente autonomie de la batterie – 5 000 clous par charge, avec un temps de recharge de seulement 30 minutes
- Excellente capacité de la cartouche de gaz – plus de 800 fixations par cartouche de gaz
Applications
- Un seul système pour fixer la laine minérale, le polystyrène expansé et extrudé, le PIR et le PUR dans le béton léger et certains bétons durs et goujons d’acier formé à froid
- Convient pour la fixation de matériaux isolants au mur et au plafond
- Convient pour la fixation de matériaux isolants dans les applications de façade ventilée légère
- Convient pour la fixation de matériaux isolants sur une dalle en béton (plafond)
- Fixation de l'isolant du mur périphérique du sous-sol (mur de fondation)