Cloueur sans fil BX 3-A22 (02)
Nouveau produitArticle #r7775900
Cloueur sans fil 22 V pour applications de finitions intérieures
- Dimensions (LxlxH): 18.7 x 5.3 x 14.5 po
- Poids total du corps: 3.478 kg
- Entrée des fixations: en bande
Partager
Caractéristiques
- Technologie de clouage sans combustion Hilti de deuxième génération - Pour une fixation fiable et de haute qualité sur le béton, l'acier et les éléments de maçonnerie en béton
- Fonctionnement sans combustion - Pas de cartouche de gaz ni de cartouche de poudre à stocker et jeter
- Pose jusqu'à 800 / 500 / 400 fixations avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 - 5,2 Ah, 3,0 Ah ou 2,6 Ah)
- Capacité du chargeur : 30 clous
- Conçu pour une productivité élevée – Rythme de fixation élevé de 1,3 clou par seconde
Applications
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixation de treillis, membranes ou feuilles sur des murs en béton avec des porte-rondelles spéciaux
- Montage de fixation murale sur du béton, de la maçonnerie pleine ou de l'acier – l'utilisation du porte-rondelle spécial est recommandée
- Convient à diverses applications de fixation pour charges légères dans le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier
- Fixation de câbles, conduits ou divers dispositifs d'éclairage électriques - l'utilisation de l'embout de cloueur ME est recommandée

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.