Cloueur sans fil BX 3-BT (02)
Nouveau produitArticle #r9808597
Cloueuse sans fil 22V pour la fixation du goujon fileté X-BT
- Poids total du corps: 3.428 kg
- Longueurs des fixations: 0.84 - 1.23 po
- Entrée des fixations: Goujon fileté
Les clients ont également cherché xbt , goujons filetés, x-bt , fixation sur acier ou bx3-bt
- Construite sur la deuxième génération de la technologie de clouage sans combustion de Hilti - pour une fixation du goujon fileté X-BT de haute qualité et plus fiable sur l'acier
- Fonctionnement sans combustion - Pas de cartouche de poudre à stocker et jeter
- Pose jusqu'à 800/500/400 fixations avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 - 5,2 Ah, 3,0 Ah ou 2,6 Ah)
- Rapide - idéal pour fixation sur acier fileté ou enduit
- Convient à une utilisation sur de l’acier revêtu à haute résistance de 8 mm ((5/16") ou plus
- Fixation des caillebotis aux structures en acier à l'aide de disques caillebotis X-FCM-M ou X-FCM-R et d'éléments caillebotis X-FCS
- Fixation des chemins de câbles, des canaux, des entretoises, des installations électriques légères (barres en T, panneaux d'instrumentation, boîtes de jonction), de l'aménagement et bien plus encore
- Fixation aux poutres revêtues de feu (PFP)
- Liaison fonctionnelle, liaison de protection, connexion des bornes, protection contre la foudre, liaison et applications de mise à la terre/mise à la terre lors de la fixation de goujons filetés X-BT-ER
- Fixation de supports de tuyaux et de supports de câbles dans l'acier

3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.