Visseuse-perceuse sans fil ATC SF 10W-A
Nouveau produitArticle #r2205885
Visseuse-perceuse haut de gamme à batterie de 22 V avec contrôle actif du couple et engrenages à quatre vitesses qui développent un couple élevé lors d’applications exigeantes dans le bois et d’autres matériaux
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 637 pouce-livre (moins de), 1062 pouce-livre (Vissage en force)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 310 tr/min; engrenage 2: 530 tr/min; engrenage 3: 1210 tr/min; engrenage 4: 2100 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Partager
Caractéristiques
- La première visseuse-perceuse à batterie Hilti équipée du contrôle actif du couple pour une protection et une confiance de l’utilisateur accrues
- La performance des outils à cordon jumelée à la productivité des outils à batterie
- Les quatre vitesses offrent le meilleur régime pour une productivité maximale
- Moteur à grande efficacité
- Engrenage entièrement métallique
Applications
- Perçage à vitesse élevée dans le bois
- Perçage à l’aide de scies-cloches jusqu’à 6"
- Perçage dans le bois à l’aide de mèches à bois jusqu’à 2"
- Perçage dans le métal à vitesse et à couple élevés à des diamètres pouvant atteindre ½"

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.